DHPC
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
DHPC
DHPC-L-20-A-NC-S-2
パラレルグリッパ
DHPC-L-20-A-NC-S-2
8116846
GTIN 4052568564216
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DHPC_JA.PDF
ロードしています..
グリッパジョーあたりのストローク
9 mm
位置検出
近接センサ用
静的把持 Fzの最大力
101.3 N
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量
110 g