パラレルグリッパ DHPC-25-A-NO-S-2
8116857
GTIN 4052568564308
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
120.6 N
グリッパジョーあたりのストローク
7 mm
位置検出
近接センサ用
静的把持 Fzの最大力
155.9 N
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量
160 g
8116857
GTIN 4052568564308