パラレルグリッパ DHPC-32-A-S

8116881

GTIN 4052568564520

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
221.3 N
グリッパジョーあたりのストローク
11 mm
位置検出
近接センサ用
静的把持 Fzの最大力
246.8 N
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量
280 g