DHPC
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
DHPC
DHPC-32-A-NC-S-2
パラレルグリッパ
DHPC-32-A-NC-S-2
8116892
GTIN 4052568564636
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DHPC_JA.PDF
ロードしています..
グリッパジョーあたりのストローク
11 mm
位置検出
近接センサ用
静的把持 Fzの最大力
246.8 N
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量
280 g