パラレルグリッパ DHPC-40-A-B-1
8116898
GTIN 4052568564681
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
358.6 N
グリッパジョーあたりのストローク
15 mm
位置検出
近接センサ用
静的把持 Fzの最大力
351.5 N
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量
400 g
8116898
GTIN 4052568564681