接続ケーブル NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1

8126918

GTIN 4052568560959

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
プラグとソケットストリップ
電気ポート1, 接続方式
RJ45 およびソケットストリップ 12ピン, 2列
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ハイブリッド プラグ
ケーブル長
15 m