DFPC
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
プロセスバルブ用リニアアクチュエータ
DFPC
DFPC-160-200-D
ロッドレスシリンダ
DFPC-160-200-D
8133080
GTIN 4052568566326
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFPC_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
160 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
12064 N
ストローク
200 mm
位置検出
近接センサ用