NPFC
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
管継手
NPFC
NPFC-DS-M5-M5-M
ダブルニップル
NPFC-DS-M5-M5-M
8142592
GTIN 4052568568252
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPFC_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
M5
空気圧接続 2
M5
周囲温度
-10 °C - 60 °C
作動圧力
-0.95 bar - 10 bar