NPFC
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
管継手
NPFC
NPFC-RS-G18-M5-MF
異径ニップル
NPFC-RS-G18-M5-MF
8142593
GTIN 4052568568269
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPFC_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/8
空気圧接続 2
M5
周囲温度
-10 °C - 60 °C
作動圧力
-0.95 bar - 10 bar