製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

12/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: レギュレータ

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

比例圧力制御弁 VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1BT

8153297

GTIN 4052568594985

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例圧力制御バルブ
エア接続ポート 1
G1/8
制御圧力範囲
0 bar - 10 bar
作動圧力
10 bar - 12 bar
作動電圧範囲 DC
21.6 V - 27.6 V