比例圧力制御弁 VEAA-B-3-D9-F-V2-1R1

8153643

GTIN 4052568579814

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例圧力制御バルブ
エア接続ポート 1
フランジ
電気接続
M8x1 - プラグ - EN 60947-5-2準拠
標準公称流量(DIN 1343)
10 l/min
標準流量2-3
6 l/min