NPQE-F1A
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQE-F1A
NPQE-D-Q8-Q6-F1A-P10
ユニオンストレート
NPQE-D-Q8-Q6-F1A-P10
8158790
GTIN 4052568599171
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQE-F1A_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径8mm用
空気圧接続 2
チューブ 外径6mm用
形状
ストレート形
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
5.3 mm