フローセンサ SFAB-10U-HQ6-PNLK-PNVBA-M12

8162824

GTIN 4052568594664

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
流量性能曲線 終了値
10 l/min
作動流体
ISO 8573-1:2010 [6:4:4]に準拠した圧縮空気 - 二酸化炭素 - 窒素
作動圧力
0 bar - 10 bar
空気圧接続
チューブ 外径6mm用