フローセンサ SFAB-200U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12

8162830

GTIN 4052568594725

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
流量性能曲線 終了値
200 l/min
作動流体
ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 - 二酸化炭素 - 窒素
作動圧力
0 bar - 10 bar
空気圧接続
チューブ 外径10mm用