サーボドライブコントローラ CMMT-ST-C8-1C-MP-S0
8163946
GTIN 4052568631956
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
定格負荷サプライ DC
24 V - 48 V
呼び出力電流
8 A
Fieldbusカップリング
EtherCAT - Ethernet/IP - Modbus/TCP - PROFINET
セーフティ 機能
セーフティトルク遮断(STO) - タイマー制御による安全停止 1(SS1-t)