MS6-SV
ホーム
製品
空気圧調質機器
ON/OFFバルブおよびソフトスタートバルブ
MSシリーズ
ソフトスタート/急速排気バルブ MS-SV
MS6-SV
MS6-SV-1/2-C-10V24-S-AD7
8 videos
ソフトスタート/急速排気バルブ
MS6-SV-1/2-C-10V24-S-AD7
8172785
GTIN 4052568606169
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-SV_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
5700 l/min
作動圧力
3 bar - 10 bar
操作方法
電動