フィルタレギュレータ MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-F1A-B

8175822

GTIN 4052568613174

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
4750 l/min
制御圧力範囲
0.3 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.35 bar