MS-EDE-B
ホーム
製品
空気圧調質機器
ON/OFFバルブおよびソフトスタートバルブ
MS-Basicシリーズ
MS-EDE-B
MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
+2
ソフトスタートバルブ
MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
8176513
GTIN 4052568625498
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-EDE-B_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
5000 l/min
作動圧力
3 bar - 7 bar
操作方法
電動