接続ケーブル NEBM-L15G24-ES-5-LE24

8178803

GTIN 4052568633387

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
4x ソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 L15
電気接続ポート 2, 接続タイプ
4ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
5 m