モータケーブル NEBM-L10G14-EH-7.5-Q6N-LE12

8181669

GTIN 4052568640569

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ハイブリッドソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 L10
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
7.5 m