モータケーブル NEBM-L10G14-EH-2.5-Q6N-LE12
8181677
GTIN 4052568640644
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ハイブリッドソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 L10
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
2.5 m
8181677
GTIN 4052568640644