HEPC
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
HEPC
HEPC-16-12-A-EA
パラレルグリッパ
HEPC-16-12-A-EA
8183816
GTIN 4052568798086
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HEPC_EN.PDF
ロードしています..
グリッパジョーあたりのストローク
6 mm
位置検出
近接センサ用
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
最大トルク Mx
0.94 Nm