圧力センサ SPAU-P12R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
8184451
GTIN 4052568621001
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
12 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
R1/8
電気ポート1, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
8184451
GTIN 4052568621001