CMSH
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
アクセサリ
ポジショナ
CMSH
CMSH-S-VDE1-D-C-AL-G14-C1M20-HA-V2
ポジショナ
CMSH-S-VDE1-D-C-AL-G14-C1M20-HA-V2
8186700
GTIN 4052568625320
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CMSH_EN.PDF
ロードしています..
周囲温度
-40 °C - 80 °C
アナログインプット, 信号範囲
HART搭載:4~20mA
作動圧力
1.4 bar - 8 bar