圧力センサ SPAU-V1R-W-Q6D-LK-A-M12U

8187488

GTIN 4052568626853

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
-1 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
QS-6
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード