接続ケーブル NEBC-D8G4-ES-2-N-S-R3G4-ET

8188945

GTIN 4052568781415

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
プラグ
電気ポート1, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-114準拠のDコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
RJ45(IEC 60603-7-3 準拠)
ケーブル長
2 m