接続ケーブル NEBC-R3G4-ES-2-N-S-R3G4-ET
8188953
GTIN 4052568781477
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
プラグ
電気ポート1, 接続方式
RJ45(IEC 60603-7-3 準拠)
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
RJ45(IEC 60603-7-3 準拠)
ケーブル長
2 m