比例圧力制御バルブ VEAB-B-26-D9-F-LK-1R1

8191412

GTIN 4052568684204

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
3ポート圧力比例制御バルブ, NC
エア接続ポート 1
フランジ
電気接続
M8x1 - プラグ - EN 60947-5-2準拠
標準公称流量(DIN 1343)
20 l/min
標準流量2-3
20 l/min