圧力センサ SPAU-B11R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
8200257
GTIN 4052568647476
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
-1 bar
圧力測定範囲 最終値
10 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
G1/8
電気ポート1, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
8200257
GTIN 4052568647476