パイロットコントローラ VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A

8204400

GTIN 4052568772567

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
スプリング式ターミナル - 端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5
取付方法
CNOMO
コイル特性値
14 - 30V DC : 0.04 - 0.19 W
保護等級
IP65 - IEC 60529準拠