パイロットコントローラ VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A
8204401
GTIN 4052568772574
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気接続
スプリング式ターミナル - 端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5
取付方法
CNOMO
コイル特性値
6 16 - 直流電圧:0.012~0.1W
保護等級
IP65 - IEC 60529準拠
8204401
GTIN 4052568772574