OGVN
ホーム
製品
真空技術
サクションカップ
OGVN
OGVN-75-A-U-G38
+2
真空パッド
OGVN-75-A-U-G38
8204836
GTIN 4052568929985
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
OGVN_JA.PDF
ロードしています..
サクションカップ径
75 mm
サクションカップ形状
丸型ベローズ 1.5倍
公称使用圧力における保持力
190 N
サクションカップ材質
PUR