フローセンサ SFAE-5U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K
8207433
GTIN 4052568789794
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
流量性能曲線 終了値
5 l/min
作動流体
アルゴン - ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 - 二酸化炭素 - 窒素
作動圧力
-0.9 bar - 10 bar
空気圧接続
雌ねじ M5
8207433
GTIN 4052568789794