DHEF
ホーム
製品
グリッパ
ベローグリッパ
DHEF
DHEF-20-A-RA50
ロボット用アダプティブグリッパキット
DHEF-20-A-RA50
8210811
GTIN 4052568785055
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DHEF_JA.PDF
ロードしています..
サイズ
20
ストローク
66 mm
最小把持径
12 mm
最大把持径
38 mm
許容負荷基準値
1 kg