VOFT
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
特定用途対応方向制御バルブ
VOFT
VOFT-L14-T62-MZT2-G18-1M8RL-2APC
コントローラブロック
VOFT-L14-T62-MZT2-G18-1M8RL-2APC
8219317
GTIN 4052568903053
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VOFT_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
空気圧作動ポート
G1/8
作動電圧
24V DC
構造
ピストン ゲートバルブ
リセット方法
メ カスプリング
保護等級
IP65