NPQM-G2
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQM-G2
NPQM-Y-Q8-E-P10-G2
ユニオンブランチワイ
NPQM-Y-Q8-E-P10-G2
8226878
GTIN 4052568777258
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQM-G2_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径8mm用
空気圧接続 2
チューブ 外径8mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 16 bar
周囲温度
-20 °C - 70 °C
呼び径
7 mm