NPQM-G2
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQM-G2
NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2
ユニオンブランチワイ
NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2
8226883
GTIN 4052568777302
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQM-G2_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径10mm用
空気圧接続 2
チューブ 外径8mm用
周囲温度
-20 °C - 70 °C
呼び径
7 mm