MS4-LFR-...-WR
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータ
MSシリーズ
MS4-LFR-...-WR
MS4-LFR-1/8-D7-E-R-M-AD13-AS-WR
フィルタレギュレータ
MS4-LFR-1/8-D7-E-R-M-AD13-AS-WR
8229776
GTIN 4052568784300
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS4-LFR-IN_EN.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/8
標準公称流量(DIN 1343)
900 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 10 bar
ろ過度
40 µm