MS6-LFR-...-WR
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータ
MSシリーズ
MS6-LFR-...-WR
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-AD13-AS-WR
フィルタレギュレータ
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-AD13-AS-WR
8229781
GTIN 4052568784355
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS6-LFR-IN_EN.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
4000 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 10 bar
ろ過度
5 µm