MSB4-FRC-...-WP
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータルブリケータ
MSシリーズ
MSB4-FRC-...-WP
MSB4-1/4-FRC:J93PAGNM1-WP
サービスユニット
MSB4-1/4-FRC:J93PAGNM1-WP
8229813
GTIN 4052568784386
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MSB4-FRC-IN_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
800 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 12 bar
ろ過度
5 µm