MSB6-FRC-...-WP
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータルブリケータ
MSシリーズ
MSB6-FRC-...-WP
MSB6-1/2-FRC:J91PAGNM1-WP
サービスユニット
MSB6-1/2-FRC:J91PAGNM1-WP
8229817
GTIN 4052568784423
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MSB6-FRC-IN_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称 流量(DIN 1343)
3700 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 12 bar
ろ過度
40 µm