VPPI
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
比例制御バルブ
レギュレータ
VPPI
VPPI-1.8L-3-G18-0L6H-A4-S1D
比例圧力制御バルブ
VPPI-1.8L-3-G18-0L6H-A4-S1D
8230842
GTIN 4052568783891
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VPPI_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例圧力制御バルブ
エア接続ポート 1
G1/8
制御圧力範囲
0 bar - 6 bar
作動圧力
6 bar - 8 bar
作動電圧範囲 DC
21.6 V - 27.6 V