MS4-LF
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧縮空気フィルタ
MSシリーズ
フィルタ MS-LF
MS4-LF
MS4-LF-AGC-E-R-M
フィルタ
MS4-LF-AGC-E-R-M
8232834
GTIN 4052568777951
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-FILTERS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G3/8
標準公称流量(DIN 1343)
1700 l/min
周囲温度
-10 °C - 60 °C
作動圧力
0 bar - 14 bar
ろ過度
40 µm