MS6-EE
ホーム
製品
空気圧調質機器
ON/OFFバルブおよびソフトスタートバルブ
MSシリーズ
ON/OFFバルブ,電気式 MS-EE
MS6-EE
MS6-EE-1/4-V24
ON-OFFバルブ
MS6-EE-1/4-V24
8232870
GTIN 4052568778187
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-START-UP-EXHAUST-VALVES_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
2600 l/min
作動圧力
4 bar - 18 bar
操作方法
電動