MS6-EM
ホーム
製品
空気圧調質機器
ON/OFFバルブおよびソフトスタートバルブ
MSシリーズ
ON-OFFバルブ,手動操作仕様 MS-EM
MS6-EM
MS6-EM1-AGE
ON-OFFバルブ
MS6-EM1-AGE
8232875
GTIN 4052568778200
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-START-UP-EXHAUST-VALVES_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G3/4
標準公称流量(DIN 1343)
8700 l/min
作動圧力
0 bar - 18 bar
操作方法
手動