MSB4
ホーム
製品
空気圧調質機器
メンテナンスユニット
MSシリーズ
MSB4
MSB4-1/4:J120:M1-WP
サービスユニットコンビネーション
MSB4-1/4:J120:M1-WP
8233008
GTIN 4052568778736
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-CONFIG-COMBINATION_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
制御圧力範囲
1.5 bar - 14 bar
ろ過度
40 µm