MSB6
ホーム
製品
空気圧調質機器
メンテナンスユニット
MSシリーズ
MSB6
MSB6-1/2:J121:M1-WP
サービスユニットコンビネーション
MSB6-1/2:J121:M1-WP
8233027
GTIN 4052568778897
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-CONFIG-COMBINATION_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
制御圧力範囲
0.1 bar - 7 bar
ろ過度
40 µm