PEN
ホーム
製品
センサ
圧力センサ/真空センサ
PEN
PEN-M5
圧力スイッチ
PEN-M5
8625
GTIN 4052568008819
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PEN-M5_EN.PDF
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
作動電圧範囲 DC
12 V - 30 V
作動圧力
-1 bar - 8 bar
スイッチエレメント機能
ノーマルオープン接点
空気圧接続
M5
電気接続
3芯 - ケーブル - オープンエンド