PM
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
パイプ
PM
PM-6
プラスチック被覆金属管
PM-6
9087
GTIN 4052568020361
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PM_EN.PDF
ロードしています..
外径
8 mm
内径
5.2 mm
材質:チューブ
鍛造アルミ合金 - PE
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 30 bar
周囲温度
-29 °C - 65 °C