SE, SEU
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
シャットオフバルブ
急速排気バルブ
SE, SEU
SE-1/4-B
急速排気バルブ
SE-1/4-B
9686
GTIN 4052568001988
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SEU_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
急速排気
エア接続ポート 1
G1/4
標準流量, 排気 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)
1200 l/min
作動圧力
0.5 bar - 10 bar